• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

6944 - NTN

6944

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, otwarte

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna220 mm
D - Średnica zewnętrzna300 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego38 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2,1 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga7,69 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna178 kN
C0 - Nośność statyczna180 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu7,55 kN
f0 - Współczynnik16.4
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem2300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem2000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR231 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR289 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image