• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe

695AZZ/5K - NTN

695AZZ/5K

Łożysko kulkowe zwykłe, promieniowe, koszyk blaszany, blaszki z obu stron

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna5 mm
D - Średnica zewnętrzna13 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego4 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,2 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,002 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna1,08 kN
C0 - Nośność statyczna0,43 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,02 kN
f0 - Współczynnik13.4
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem40000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy150 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR6,6 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR11,4 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image