Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 400 mm D - Średnica zewnętrzna 540 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 65 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 445,2 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 494,8 mm rs - Minimalny promień zaokrąglenia 4 mm Klasa luzu promieniowego CN Waga 42,1 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 370 kN C0 - Nośność statyczna 535 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 16,4 kN f0 - Współczynnik 16.5 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 1200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 990 tr/min Tmin - Min czas pracy -40 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 416 mm da max - Maksymalna średnica ramienia IR 445 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 524 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 3 mm
Industry Calcul Factors