Łożyska kulkowe

6988 - NTN

6988

Łożysko kulkowe jednorzędowe to najpopularniejszy typ łożyska. Jest dostępne w wielu rozmiarach z opcjami takimi jak: uszczelnienie (uszczelki lub blaszki), obecność pierścienia osadczego, różne wartości luzu, kilka typów koszyków, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna440 mm
D - Średnica zewnętrzna600 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego74 mm
rs - Minimalny promień zaokrąglenia4 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga60 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna405 kN
C0 - Nośność statyczna615 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu18 kN
f0 - Współczynnik16.4
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem1000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem890 tr/min
Tmin - Min czas pracy-40 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR456 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR584 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image