• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

7000 - NTN

7000

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna10 mm
D - Średnica zewnętrzna26 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego8 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia9 mm
α - Kąt styku30 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,15 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,023 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna5,1 kN
C0 - Nośność statyczna2,07 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,162 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem39000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem29000 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR12,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR23,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia24,8 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,15 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image