Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Zaloguj
Dodaj do koszykaDocumentation
Product information
WYMIARY PRODUKTU | |
---|---|
Marka | SNR |
d - Średnica wewnętrzna | 15 mm |
D - Średnica zewnętrzna | 32 mm |
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego | 9 mm |
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej | 20,15 mm |
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 26,9 mm |
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej | 28,84 mm |
a - Punkt przyłożenia obciążenia | 8 mm |
α - Kąt styku | 15 ° |
rs - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia | 0,3 mm |
Klasa dokładności | P4 |
Waga | 0,028 kg |
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU | |
---|---|
C - Nośność dynamiczna | 6,6 kN |
C0 - Nośność statyczna | 3,8 kN |
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu | 0,21 kN |
f0 - Współczynnik | 13.28 |
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K | 2.08 |
Poziom napięcia wstępnego | 7 |
Wartość napięcia wstępnego | 0,032 kN |
Sztywność osiowa | 23 N/µm |
Sztywność promieniowa | 133 N/µm |
Tmin - Min czas pracy | -30 °C |
Tmax - Maks temperatura pracy | 120 °C |
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem | 74000 tr/min |
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem | 49000 tr/min |
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK | |
---|---|
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) | 5,228 Hz |
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) | 7,772 Hz |
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) | 4,746 Hz |
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) | 2,373 Hz |
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) | 0,402 Hz |
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI | |
---|---|
da min - Minimalna średnica ramienia IR | 17,5 mm |
db min - Minimalna IR średnica ramienia | 17,5 mm |
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR | 29,5 mm |
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia | 29,5 mm |
r1a - Max promień zaaokrąglenia | 0,3 mm |
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy | 0,3 mm |
Industry Calcul Factors