Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7002UADG/GLP42 - NTN

7002UADG/GLP42

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna15 mm
D - Średnica zewnętrzna32 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego9 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej20,9 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej19,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej26,1 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej28,6 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia10 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,15 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,03 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna7 kN
C0 - Nośność statyczna3,55 kN
f0 - Współczynnik14.4
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem69800 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem43200 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGL
Wartość napięcia wstępnego0,02 kN
Sztywność osiowa38,7 N/µm
Sztywność promieniowa85 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR17,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR29,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia30,8 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,15 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image