• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7003UG/GNP42 - NTN

7003UG/GNP42

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna35 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego10 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej23 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej21,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej29 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej32 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia12,6 mm
α - Kąt styku30 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,15 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,037 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna8,45 kN
C0 - Nośność statyczna4,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem45000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem33000 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,098 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR19,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR32,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia33,8 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,15 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image