Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 55 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 13 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 38,1 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 46,95 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 50,93 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 12 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,112 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 16,4 kN C0 - Nośność statyczna 11,7 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,53 kN f0 - Współczynnik 14.9 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 1.52 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,085 kN Sztywność osiowa 43 N/µm Sztywność promieniowa 249 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 41000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 27000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 6,701 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 9,299 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,792 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,896 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 35,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 35,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 49,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 49,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors