Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 55 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 13 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 39,2 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 37,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 46,9 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 50,7 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 12,3 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P42 Waga 0,11 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 17,5 kN C0 - Nośność statyczna 11 kN f0 - Współczynnik 14.9 N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 43600 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 27200 tr/min Poziom napięcia wstępnego GL Wartość napięcia wstępnego 0,029 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 35,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 49,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 50,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors