Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7006UG/GLP42 - NTN

7006UG/GLP42

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna30 mm
D - Średnica zewnętrzna55 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej39,2 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej37,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej46,9 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej50,7 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia19 mm
α - Kąt styku30 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,11 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna16,1 kN
C0 - Nośność statyczna10,2 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem27200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem20000 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGL
Wartość napięcia wstępnego0,059 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR35,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR49,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia50,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image