• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7007CVDUJ74 - SNR

7007CVDUJ74

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna35 mm
D - Średnica zewnętrzna62 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego14 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej43,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej53,1 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej57,98 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia13 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,15 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna19,9 kN
C0 - Nośność statyczna14,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,66 kN
f0 - Współczynnik15
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.43
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,1 kN
Sztywność osiowa49 N/µm
Sztywność promieniowa278 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem36000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem24000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,735 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,265 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,957 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,979 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,421 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR40,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia40,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR56,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia56,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image