Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7008ADLLBG/GHP42/L448 - NTN

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna68 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia20,2 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,19 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna21,6 kN
C0 - Nośność statyczna15,1 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem19400 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGH
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR45,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR62,7 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia63,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image