Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7008CVUJ84 - SNR

7008CVUJ84

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna68 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej49,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej59 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej63,34 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia15 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,185 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna22,3 kN
C0 - Nośność statyczna16,8 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,76 kN
f0 - Współczynnik15.4
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.32
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,33 kN
Sztywność osiowa55 N/µm
Sztywność promieniowa312 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem32000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem21000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,722 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)10,278 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)6,666 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,333 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,429 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR45,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia45,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR62,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia62,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image