Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 45 mm D - Średnica zewnętrzna 75 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 16 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 54,7 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 65 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 69,52 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 16 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,238 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 25,3 kN C0 - Nośność statyczna 20,4 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,11 kN f0 - Współczynnik 15.394 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 1.21 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 0,4 kN Sztywność osiowa 102 N/µm Sztywność promieniowa 484 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 29000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 19000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 7,735 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 10,265 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 6,736 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,368 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,43 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 50,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 50,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 69,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 69,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors