• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7011CVDUJ74 - SNR

7011CVDUJ74

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna90 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej66,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej78,2 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej81,9 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia19 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,39 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna31,2 kN
C0 - Nośność statyczna27,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,46 kN
f0 - Współczynnik15.738
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.13
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,16 kN
Sztywność osiowa70 N/µm
Sztywność promieniowa402 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem24000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem16000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,731 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,27 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,486 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,743 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,437 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR62 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia62 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR83 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia83 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined