Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka NTN d - Średnica wewnętrzna 55 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 18 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 66,9 mm d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 64,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 78,1 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 83,6 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 30,1 mm α - Kąt styku 30 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P42 Waga 0,38 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 35,5 kN C0 - Nośność statyczna 27,7 kN N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 16200 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 11900 tr/min Poziom napięcia wstępnego GM Wartość napięcia wstępnego 0,845 kN Tmin - Min czas pracy -20 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 62 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 83 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 85,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors