Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe lub łączone

7012 - NTN

7012

Łożysko kulkowe skośne, koszyk poliamidowy

Łożysko kulkowe jednorzędowe skośne przenosi  wszystkie rodzaje obciążeń, ale ze wskazaniem na osiowe. Zamontowane razem z innym łożyskiem tego samego typu, gwarantuje stabilność instalacji.
Gama NTN jest dostępna w kilku wariantach: 30° lub 40° stopni, koszyk z poliamidu, stalowy lub mosiężny, parowanie uniwersalne, różne wartości luzu lub napięcia wstępnego, itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna95 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia31,5 mm
α - Kąt styku30 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa luzu promieniowegoCN
Waga0,478 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna35,5 kN
C0 - Nośność statyczna28,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,99 kN
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9600 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7200 tr/min
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR67 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR88 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia90,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image