Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7012CVUJ84 - SNR

7012CVUJ84

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna95 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej71,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej83,2 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej87,82 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia19 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,42 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna32,9 kN
C0 - Nośność statyczna30,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,66 kN
f0 - Współczynnik15.944
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.06
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,515 kN
Sztywność osiowa125 N/µm
Sztywność promieniowa614 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem23000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem15000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,694 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,306 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,019 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,01 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,441 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR67 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia67 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR88 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia88 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image