• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7012HVUJ84 - SNR

7012HVUJ84

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna95 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej71,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej83,2 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej87,82 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia27 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,42 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna31,1 kN
C0 - Nośność statyczna29,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,66 kN
f0 - Współczynnik16.127
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.5
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,81 kN
Sztywność osiowa276 N/µm
Sztywność promieniowa550 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem21000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem13500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,774 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,226 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,033 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,017 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,444 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR67 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia67 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR88 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia88 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image