Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7012UADG/GMP42 - NTN

7012UADG/GMP42

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna60 mm
D - Średnica zewnętrzna95 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej71,9 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej69,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej83,1 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej88,5 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia27,2 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,41 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna38 kN
C0 - Nośność statyczna30,5 kN
f0 - Współczynnik15.9
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem21200 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem13100 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGM
Wartość napięcia wstępnego0,685 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR67 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR88 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia90,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image