• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7013CVDUJ74 - SNR

7013CVDUJ74

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna65 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej76,9 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej88,2 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej92 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia20 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,44 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna33,5 kN
C0 - Nośność statyczna32,5 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,74 kN
f0 - Współczynnik16.124
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.03
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,175 kN
Sztywność osiowa79 N/µm
Sztywność promieniowa456 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem21000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem14000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,217 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,783 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,551 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,276 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,444 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR72 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia72 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR93 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia93 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image