Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7016CVUJ74 - SNR

7016CVUJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna80 mm
D - Średnica zewnętrzna125 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej94,3 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej110,7 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej117,49 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia25 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,85 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna58,7 kN
C0 - Nośność statyczna55,3 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu2,95 kN
f0 - Współczynnik15.732
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.01
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,31 kN
Sztywność osiowa98 N/µm
Sztywność promieniowa564 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem17000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem11000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)8,728 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,272 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,473 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,737 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,436 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR87 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia87 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR118 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia118 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image