Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7017UADG/GNP42U3G - NTN

7017UADG/GNP42U3G

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna85 mm
D - Średnica zewnętrzna130 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego22 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej100,2 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej96,7 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej114,8 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej121,9 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia36,2 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP42
Waga0,9 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna65 kN
C0 - Nośność statyczna58,5 kN
f0 - Współczynnik16.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem15300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem9400 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,59 kN
Sztywność osiowa262,1 N/µm
Sztywność promieniowa560 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR92 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR123 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia125,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image