Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 90 mm D - Średnica zewnętrzna 140 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 24 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 105,8 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 124,2 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 131,61 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 27 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P4 Waga 1,16 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 71,7 kN C0 - Nośność statyczna 69,2 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3,45 kN f0 - Współczynnik 15.745 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.96 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,38 kN Sztywność osiowa 109 N/µm Sztywność promieniowa 629 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 15000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 10000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,733 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,267 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 7,503 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 3,752 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,437 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 98,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 98,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 131,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 131,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors