Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7018UADG/GNP42U3G - NTN

7018UADG/GNP42U3G

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej106,9 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej103 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej123,2 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej131 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia39 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP42
Waga1,17 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna77,5 kN
C0 - Nośność statyczna69 kN
f0 - Współczynnik15.9
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem14300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8800 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,705 kN
Sztywność osiowa280,3 N/µm
Sztywność promieniowa600 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR98,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR131,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia134,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image