• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7018UCG/GLP4 - NTN

7018UCG/GLP4

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna90 mm
D - Średnica zewnętrzna140 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego24 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej106,9 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej103 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej123,2 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej131,1 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia27,5 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1,5 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga1,17 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna82 kN
C0 - Nośność statyczna72,5 kN
f0 - Współczynnik15.7
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem16300 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem10200 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGL
Wartość napięcia wstępnego0,147 kN
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR98,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR131,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia134,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image