Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 100 mm D - Średnica zewnętrzna 150 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 24 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 115,8 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 134,2 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 141,51 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 41 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,5 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P4 Waga 1,25 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 71,2 kN C0 - Nośność statyczna 73,4 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 3,7 kN f0 - Współczynnik 16.177 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.43 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 1,88 kN Sztywność osiowa 425 N/µm Sztywność promieniowa 852 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 13000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 8400 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 9,797 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 12,203 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,189 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,095 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,445 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 108,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 108,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 141,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 141,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1,5 mm
Industry Calcul Factors