Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7021HVUJ84 - SNR

7021HVUJ84

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna105 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego26 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej122,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej142,2 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej149,84 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia44 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga1,59 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna78 kN
C0 - Nośność statyczna81,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4 kN
f0 - Współczynnik16.195
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.42
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego2,06 kN
Sztywność osiowa446 N/µm
Sztywność promieniowa893 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem12000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7900 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,806 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)12,194 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)8,248 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,124 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,446 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR115 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia115 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR150 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia150 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image