• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7021UCG/GNP42U3G - NTN

7021UCG/GNP42U3G

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna105 mm
D - Średnica zewnętrzna160 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego26 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej123,5 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej119,2 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej141,5 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej150,2 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia30,8 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP42
Waga1,58 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna101 kN
C0 - Nośność statyczna93,5 kN
f0 - Współczynnik15.9
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem14100 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem8800 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,55 kN
Sztywność osiowa134,4 N/µm
Sztywność promieniowa775 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR115 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR150 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia154,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image