• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7022HVUJ84 - SNR

7022HVUJ84

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna110 mm
D - Średnica zewnętrzna170 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej129,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej150,6 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej158,91 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia47 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga1,98 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna90,4 kN
C0 - Nośność statyczna93,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu4,45 kN
f0 - Współczynnik16.088
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.42
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego2,38 kN
Sztywność osiowa469 N/µm
Sztywność promieniowa940 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem11500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,313 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,687 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,915 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,958 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,443 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR120 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia120 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR160 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia160 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image