Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 120 mm D - Średnica zewnętrzna 180 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 28 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 139,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 160,6 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 168,91 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 49 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 2 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm Klasa dokładności P4 Waga 2,13 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 94,8 kN C0 - Nośność statyczna 103 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 4,75 kN f0 - Współczynnik 16.268 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.4 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 2,49 kN Sztywność osiowa 504 N/µm Sztywność promieniowa 1013 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 10500 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 7000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 10,287 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 12,713 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,494 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,247 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,447 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 130 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 130 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 170 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 170 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 1 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 2 mm
Industry Calcul Factors