• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7024UCG/GNP42U3G - NTN

7024UCG/GNP42U3G

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna120 mm
D - Średnica zewnętrzna180 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego28 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej140,2 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej135,4 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej159,9 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej169,4 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia34,2 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP42
Waga2,11 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna118 kN
C0 - Nośność statyczna113 kN
f0 - Współczynnik16
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem12500 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem7800 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego0,635 kN
Sztywność osiowa145,2 N/µm
Sztywność promieniowa840 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR130 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR170 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia174,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image