• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7026UADG/GNP42U3G - NTN

7026UADG/GNP42U3G

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, formowany wtryskowo koszyk z poliamidu prowadzony na kulkach

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaNTN
d - Średnica wewnętrzna130 mm
D - Średnica zewnętrzna200 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego33 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej153,9 mm
d2 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej148,5 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej176,2 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej187 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia55,2 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP42
Waga3,25 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna140 kN
C0 - Nośność statyczna136 kN
f0 - Współczynnik16.1
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem9900 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem6200 tr/min
Poziom napięcia wstępnegoGN
Wartość napięcia wstępnego1,27 kN
Sztywność osiowa390 N/µm
Sztywność promieniowa830 N/µm
Tmin - Min czas pracy-20 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR140 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR190 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia194,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image