• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

71903CVUJ74 - SNR

71903CVUJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna17 mm
D - Średnica zewnętrzna30 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego7 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej21 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej26,6 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej28,22 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia7 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,017 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna4,7 kN
C0 - Nośność statyczna2,7 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,16 kN
f0 - Współczynnik12.709
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K2.12
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,025 kN
Sztywność osiowa20 N/µm
Sztywność promieniowa117 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem74000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem49000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,872 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,128 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,841 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,921 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR19,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia19,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR27,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia27,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image