Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 17 mm D - Średnica zewnętrzna 30 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 7 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 21 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 26,6 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 28,22 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 7 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,017 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 4,7 kN C0 - Nośność statyczna 2,7 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,16 kN f0 - Współczynnik 12.709 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 2.12 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 0,075 kN Sztywność osiowa 32 N/µm Sztywność promieniowa 164 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 74000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 49000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,872 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 8,128 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 5,841 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,921 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,419 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 19,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 19,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 27,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 27,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,3 mm
Industry Calcul Factors