Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

71904HVUJ74 - SNR

71904HVUJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna20 mm
D - Średnica zewnętrzna37 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego9 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej25,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej31,9 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej34,02 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia11 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,036 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna6,9 kN
C0 - Nośność statyczna4,4 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,27 kN
f0 - Współczynnik14.266
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.88
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,055 kN
Sztywność osiowa62 N/µm
Sztywność promieniowa132 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem56000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem37000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)6,364 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)8,636 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)5,848 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,924 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,424 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR22,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia22,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR34,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia34,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image