Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

71905HVUJ94 - SNR

71905HVUJ94

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna42 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego9 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej30,6 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej37,4 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej39,42 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia12 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,041 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna7,3 kN
C0 - Nośność statyczna5,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,31 kN
f0 - Współczynnik14.844
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.79
Poziom napięcia wstępnego9
Wartość napięcia wstępnego0,36 kN
Sztywność osiowa138 N/µm
Sztywność promieniowa261 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem48000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem31000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)7,421 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)9,579 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)7,025 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)3,513 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,437 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR27,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia27,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR39,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia39,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image