Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 45 mm D - Średnica zewnętrzna 68 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 12 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 52,3 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 60,7 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 63,62 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 19 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,128 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 13,7 kN C0 - Nośność statyczna 12 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,69 kN f0 - Współczynnik 16.355 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.62 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,12 kN Sztywność osiowa 113 N/µm Sztywność promieniowa 241 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 28000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 18500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 8,981 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 11,019 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 8,805 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 4,403 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,449 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 49,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 49,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 63,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 63,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 0,6 mm
Industry Calcul Factors