Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

71911CVUJ84 - SNR

71911CVUJ84

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna55 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego13 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej63,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej71,9 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej75,19 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia16 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,181 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna18,3 kN
C0 - Nośność statyczna16,9 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,91 kN
f0 - Współczynnik16.346
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.24
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,28 kN
Sztywność osiowa86 N/µm
Sztywność promieniowa433 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem26000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem17000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)9,427 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)11,573 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)9,35 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)4,675 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,449 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR60,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia60,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR74,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia74,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image