Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 65 mm D - Średnica zewnętrzna 90 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 13 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 73,1 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 81,9 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 85,19 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 25 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,21 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 18,2 kN C0 - Nośność statyczna 18,6 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,04 kN f0 - Współczynnik 16.792 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.54 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 0,47 kN Sztywność osiowa 214 N/µm Sztywność promieniowa 432 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 21000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 13500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 10,998 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 13,003 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 10,773 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 5,387 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,458 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 70,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 70,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 84,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 84,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors