Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 70 mm D - Średnica zewnętrzna 100 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 16 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 80,1 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 89,9 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 93,49 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 28 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,3 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,34 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 22,4 kN C0 - Nośność statyczna 23 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,32 kN f0 - Współczynnik 16.764 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.5 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,2 kN Sztywność osiowa 164 N/µm Sztywność promieniowa 351 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 19000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 12500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 10,984 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 13,016 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 10,631 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 5,316 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,458 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 75,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 75,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 94,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 94,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,3 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors