Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

71914HVUJ84 - SNR

71914HVUJ84

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna70 mm
D - Średnica zewnętrzna100 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego16 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej80,1 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej89,9 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej93,49 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia28 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,3 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,34 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna22,4 kN
C0 - Nośność statyczna23 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,32 kN
f0 - Współczynnik16.764
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.5
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,59 kN
Sztywność osiowa247 N/µm
Sztywność promieniowa494 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem19000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem12500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)10,984 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)13,016 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)10,631 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)5,316 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,458 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR75,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia75,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR94,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia94,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,3 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image