• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7200HG1UJ74 - SNR

7200HG1UJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna10 mm
D - Średnica zewnętrzna30 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego9 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej16 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej24,45 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej26,09 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia9 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,03 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna7,2 kN
C0 - Nośność statyczna3,55 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,21 kN
f0 - Współczynnik12.745
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.05
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,06 kN
Sztywność osiowa53 N/µm
Sztywność promieniowa112 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem73000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem48000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)3,743 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)6,257 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)3,377 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)1,689 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,374 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR14,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia14,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR25,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia25,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image