Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 20 mm D - Średnica zewnętrzna 47 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 14 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 28,5 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 38,55 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 42,7 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 15 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,105 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 14,9 kN C0 - Nośność statyczna 8,5 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,39 kN f0 - Współczynnik 13.6 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.83 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 0,41 kN Sztywność osiowa 91 N/µm Sztywność promieniowa 189 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 43000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 28000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 4,319 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 6,681 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,026 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,013 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,393 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 25,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 25,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 41,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 41,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors