Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7205CG1UJ74 - SNR

7205CG1UJ74

Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej34,04 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej44,05 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej47,73 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia13 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,128 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna17,5 kN
C0 - Nośność statyczna11,1 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,59 kN
f0 - Współczynnik14.052
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.56
Poziom napięcia wstępnego7
Wartość napięcia wstępnego0,1 kN
Sztywność osiowa46 N/µm
Sztywność promieniowa248 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem43000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem27000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,224 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,776 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,732 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,366 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,402 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR30,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia30,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR46,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia46,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image