• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7205HG1UJ84 - SNR

7205HG1UJ84

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna25 mm
D - Średnica zewnętrzna52 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego15 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej34,04 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej44,05 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej47,73 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia17 mm
α - Kąt styku25 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia0,6 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,128 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna16,8 kN
C0 - Nośność statyczna10,6 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu0,48 kN
f0 - Współczynnik14.3
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K0.74
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,45 kN
Sztywność osiowa104 N/µm
Sztywność promieniowa216 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem38000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem25000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,303 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,697 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,755 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,378 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,408 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR30,5 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia30,5 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR46,5 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia46,5 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia0,6 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image