Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 30 mm D - Średnica zewnętrzna 62 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 16 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 40,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 52,05 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 56,99 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 19 mm α - Kąt styku 25 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,2 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 23,2 kN C0 - Nośność statyczna 15,2 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 0,69 kN f0 - Współczynnik 14.3 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 0.72 Poziom napięcia wstępnego 8 Wartość napięcia wstępnego 0,6 kN Sztywność osiowa 116 N/µm Sztywność promieniowa 246 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 32000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 21000 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,28 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,72 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,659 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,33 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,406 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 35,5 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 35,5 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 56,5 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 56,5 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors