Przejdź do Nagłówek Przejdź do Treść Przejdź do Stopka
Precyzyjne łożysko kulkowe skośne, wzmocniony koszyk z żywicy prowadzony na pierścieniu zewnętrznym
Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.
Documentation Product information WYMIARY PRODUKTU Marka SNR d - Średnica wewnętrzna 35 mm D - Średnica zewnętrzna 72 mm B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego 17 mm d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej 47,4 mm D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 60,55 mm D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 65,57 mm a - Punkt przyłożenia obciążenia 16 mm α - Kąt styku 15 ° rs - Minimalny promień zaokrąglenia 1,1 mm r1s - Minimalny promień zaokrąglenia 0,6 mm Klasa dokładności P4 Waga 0,29 kg
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU C - Nośność dynamiczna 32,1 kN C0 - Nośność statyczna 21,6 kN Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu 1,16 kN f0 - Współczynnik 13.946 Przemieszczenie osiowe, współczynnik K 1.42 Poziom napięcia wstępnego 7 Wartość napięcia wstępnego 0,18 kN Sztywność osiowa 61 N/µm Sztywność promieniowa 335 N/µm Tmin - Min czas pracy -30 °C Tmax - Maks temperatura pracy 120 °C N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem 31000 tr/min N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem 19500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min) 5,196 Hz BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min) 7,804 Hz BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min) 4,621 Hz BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min) 2,311 Hz FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min) 0,4 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI da min - Minimalna średnica ramienia IR 42 mm db min - Minimalna IR średnica ramienia 42 mm Da max - Maksymalna średnica ramienia OR 65 mm Db max - Maksymalna OR średnica ramienia 65 mm r1a - Max promień zaaokrąglenia 0,6 mm ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy 1 mm
Industry Calcul Factors