Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji

7208CG1UJ84 - SNR

7208CG1UJ84

Łożyska kulkowe skośne o wysokiej precyzji są idealnym rozwiązaniem oferującym maksymalną niezawodność i zwiększoną wydajność w zakresie sztywności, prędkości, nośności czy precyzji. Jest stosowane w wymagających aplikacjach takich jak wrzeciona obrabiarek. Gama standardowa jest uzupełniona seriami dedykowanymi prędkościom uszczelnieniu, smarowaniu itp.

Documentation

Product information

WYMIARY PRODUKTU
MarkaSNR
d - Średnica wewnętrzna40 mm
D - Średnica zewnętrzna80 mm
B - Szerokość łożyska/ pierścienia wewnętrznego18 mm
d1 - Pierścień wewnętrzny o średnicy zewnętrznej52,8 mm
D1 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej67,6 mm
D2 - Pierścień zewnętrzny o średnicy wewnętrznej73,53 mm
a - Punkt przyłożenia obciążenia17 mm
α - Kąt styku15 °
rs - Minimalny promień zaokrąglenia2 mm
r1s - Minimalny promień zaokrąglenia1 mm
Klasa dokładnościP4
Waga0,37 kg
undefined
WYDAJNOŚĆ PRODUKTU
C - Nośność dynamiczna36,2 kN
C0 - Nośność statyczna25,2 kN
Cu - Obciążenie graniczne przy zmęczeniu1,34 kN
f0 - Współczynnik14.163
Przemieszczenie osiowe, współczynnik K1.47
Poziom napięcia wstępnego8
Wartość napięcia wstępnego0,56 kN
Sztywność osiowa58 N/µm
Sztywność promieniowa334 N/µm
Tmin - Min czas pracy-30 °C
Tmax - Maks temperatura pracy120 °C
N lim - Prędkość graniczna smarowania olejem28000 tr/min
N lim - Prędkość graniczna smarowania smarem17500 tr/min
CZĘSTOTLIWOŚCI ŁOŻYSK
BPFO - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu zewnętrznym (60 obr./min)5,254 Hz
BPFI - Częstotliwość przetaczania na pierścieniu wewnętrznym (60 obr./min)7,746 Hz
BSF - Częstotliwość przetoczenia na elemencie tocznym (60 obr./min)4,854 Hz
BRF - Częstotliwość rotacji elementu tocznego (60 obr./min)2,427 Hz
FTF - Częstotliwość obrotowa - koszyk (60 obr./min)0,404 Hz
WYMIARY OTOCZENIA CZĘŚCI
da min - Minimalna średnica ramienia IR47 mm
db min - Minimalna IR średnica ramienia47 mm
Da max - Maksymalna średnica ramienia OR73 mm
Db max - Maksymalna OR średnica ramienia73 mm
r1a - Max promień zaaokrąglenia1 mm
ra max - Maksymalny promień zaokrąglenia wału i obudowy2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image